Publikovat produkty
Cylinda microwave IM 80L
Cylinda

Cylinda microwave IM 80L

IM 80L include different programs both auto program, include different programs that suits heating of for example pizza and chicken, it also contains a defrosting program and the Quick Start button.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota9003371
  • Skupina výrobkůKitchen
  • Skupina produktůMicrowave
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2014-01-02
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)385
  • Šířka (mm)595
  • Hloubka (mm)468
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Vedlejší materiálSklo
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
  • Čistá hmotnost (kg)33
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKuchyně - Kuchyňské Spotřebiče
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Kód UNSPSC56