Publikovat produkty
Spojené státy
Čeština
Jazyk
Umístění projektu
Publikovat produkty
Registrace zdarma
Přihlásit
cylinda/products/f32a381f-6be1-481e-9f95-af4d99a32b1c
Domov
Kategorie
Kuchyně
Kuchyňské Spotřebiče
Cylinda microwave IM 80L 9003373
Dostupné v Spojené státy
Cylinda
Sledovat
Cylinda microwave IM 80L 9003373
IM 80L include different programs both auto program, include different programs that suits heating of for example pizza and chicken, it also contains a defrosting program and the Quick Start button.
Stáhnout
Technická specifikace
Technická specifikace
Jedinečná ref. hodnota
9003373
Skupina výrobků
Kitchen
Skupina produktů
Microwave
Typ
Objekt
Datum zveřejnění
2014-01-02
Číslo vydání
1
Výška (mm)
385
Šířka (mm)
595
Hloubka (mm)
468
Odkazy
Odkazy
URL produktu
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/3770
Pokyny k instalaci
http://www.cylinda.se/resurs/Cylinda/Bruksanvisningar/Mikrov%C3%A5gsugnar/Mikrov%C3%A5gsugn%20IM%2080%20L%20RF.pdf
Certifikace výrobku
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/3770
Technický popis
http://www.cylinda.se/Produktsupportdetaljer/GenereraPdf?prubId=3770
Související
Související
Hlavní materiál
Nerezová ocel
Vedlejší materiál
Nerezová ocel
Navrženo v
Švédsko
Vyrobeno v
Švédsko
Čistá hmotnost (kg)
33
Klasifikace
Klasifikace
Kategorie BIMobject
Kuchyně - Kuchyňské Spotřebiče
Klasifikace IFC
Vybavení nábytkem
Název UNSPSC
Furniture and Furnishings
Kód UNSPSC
56
Podobné produkty
SEPS2BIM
K4500 - Stove, Household, 4 Burner, w/Oven, Electric
3.1
(
22
)
Stáhnout
SEPS2BIM
K1552 - Brewer, Coffee, Auto, Elect, 3 Burner, Front/Back
3.8
(
59
)
Stáhnout
Fisher & Paykel
36" Series 9 Classic 5 Zone Induction Self-Cleaning Range, 2 SmartZones
3.8
(
5
)
Stáhnout
Hoshizaki
HR24C-G, Refrigerator, Single Section Undercounter
4.8
(
10
)
Stáhnout
Eagle Group
Quad-Adjust® Wire Shelving
3.5
(
13
)
Stáhnout
Fisher & Paykel
36" Series 7 Pyramid Chimney Wall Range Hood
4.6
(
14
)
Stáhnout