Publikovat produkty
Spojené státy
Čeština
Jazyk
Umístění projektu
Publikovat produkty
Registrace zdarma
Přihlásit
cylinda/products/0af91304-57c8-4381-a65c-f0510366c859
Domov
Kategorie
Kuchyně
Kuchyňské Spotřebiče
Cylinda fridge K 8185
Dostupné v Spojené státy
Cylinda
Sledovat
Cylinda fridge K 8185
A refrigerator with convenient adjustable interior, large boxes and glass shelves and a fan for more even cooling.
Stáhnout
Technická specifikace
Technická specifikace
Jedinečná ref. hodnota
9101511
Skupina výrobků
Kitchen
Skupina produktů
Fridge
Typ
Objekt
Datum zveřejnění
2014-01-02
Číslo vydání
1
Výška (mm)
1850
Šířka (mm)
595
Hloubka (mm)
600
Odkazy
Odkazy
URL produktu
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/7524
Pokyny k instalaci
http://www.cylinda.se/resurs/Cylinda/Bruksanvisningar/Kylsk%C3%A5p/K%208185%20RF%20A_plus.pdf
Certifikace výrobku
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/7524
Technický popis
http://www.cylinda.se/Produktsupportdetaljer/GenereraPdf?prubId=7524
Související
Související
Hlavní materiál
Nerezová ocel
Vedlejší materiál
Nerezová ocel
Navrženo v
Švédsko
Vyrobeno v
Švédsko
Čistá hmotnost (kg)
75
Klasifikace
Klasifikace
Kategorie BIMobject
Kuchyně - Kuchyňské Spotřebiče
Klasifikace IFC
Vybavení nábytkem
Název UNSPSC
Furniture and Furnishings
Kód UNSPSC
56
Podobné produkty
Hoshizaki
HR24C-G, Refrigerator, Single Section Undercounter
4.8
(
10
)
Stáhnout
SEPS2BIM
K4500 - Stove, Household, 4 Burner, w/Oven, Electric
3.1
(
22
)
Stáhnout
SEPS2BIM
K1552 - Brewer, Coffee, Auto, Elect, 3 Burner, Front/Back
3.8
(
59
)
Stáhnout
Eagle Group
Quad-Adjust® Wire Shelving
3.5
(
13
)
Stáhnout
Oscartek
Classic Display Case
4.0
(
10
)
Stáhnout
Hoshizaki
R2A-FS, Refrigerator, Two Section Upright, Full Stainless Doors with Lock
Stáhnout