Publikovat produkty
Spojené státy
Čeština
Jazyk
Umístění projektu
Publikovat produkty
Registrace zdarma
Přihlásit
cylinda/products/9a0eeb7a-5f28-4772-b3b8-062010d32948
Domov
Kategorie
Kuchyně
Kuchyňské Spotřebiče
Cylinda dishwasher DM 610B
Dostupné v Spojené státy
Cylinda
Sledovat
Cylinda dishwasher DM 610B
DM 610B is a flexible bench disk with dimensions B55xH45xD50. It has 4 programs, one of which is fast and one thats intense at 70 °.
Stáhnout
Technická specifikace
Technická specifikace
Jedinečná ref. hodnota
9200549
Skupina výrobků
Kitchen
Skupina produktů
Dishwasher
Typ
Objekt
Datum zveřejnění
2014-01-02
Číslo vydání
1
Výška (mm)
450
Šířka (mm)
551
Hloubka (mm)
500
Odkazy
Odkazy
URL produktu
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/3436
Pokyny k instalaci
http://www.cylinda.se/resurs/Cylinda/Bruksanvisningar/Diskmaskiner/Diskmaskin%20DM%20610B%C3%A4nk%20Avh.pdf
Certifikace výrobku
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/3436
Související
Související
Hlavní materiál
Nerezová ocel
Vedlejší materiál
Nerezová ocel
Navrženo v
Švédsko
Vyrobeno v
Švédsko
Čistá hmotnost (kg)
24
Klasifikace
Klasifikace
Kategorie BIMobject
Kuchyně - Kuchyňské Spotřebiče
Klasifikace IFC
Vybavení nábytkem
Název UNSPSC
Furniture and Furnishings
Kód UNSPSC
56
Podobné produkty
Hoshizaki
HR24C-G, Refrigerator, Single Section Undercounter
4.8
(
10
)
Stáhnout
SEPS2BIM
K4500 - Stove, Household, 4 Burner, w/Oven, Electric
3.1
(
22
)
Stáhnout
SEPS2BIM
K1552 - Brewer, Coffee, Auto, Elect, 3 Burner, Front/Back
3.8
(
59
)
Stáhnout
Eagle Group
Quad-Adjust® Wire Shelving
3.5
(
13
)
Stáhnout
Oscartek
Classic Display Case
4.0
(
10
)
Stáhnout
Hoshizaki
R2A-FS, Refrigerator, Two Section Upright, Full Stainless Doors with Lock
Stáhnout