Publikovat produkty
Cylinda washing machine FT 446
Cylinda

Cylinda washing machine FT 446

FT 446 is a washing machine that was developed for Swedish conditions with induction motor that makes it quieter and possible to extend the lifetime
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota9203053
  • Skupina výrobkůLaundry
  • Skupina produktůwashing machine
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2014-01-02
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)850
  • Šířka (mm)595
  • Hloubka (mm)585
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Vedlejší materiálSklo
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
  • Čistá hmotnost (kg)73
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKuchyně - Jiné spotřebiče
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Kód UNSPSC56