Publikovat produkty
Spojené státy
Čeština
Jazyk
Umístění projektu
Publikovat produkty
Registrace zdarma
Přihlásit
cylinda/products/e69b8c0c-b6ae-4699-b4d7-0f09fd5527bc
Domov
Kategorie
Kuchyně
Jiné spotřebiče
Cylinda washing machine FT 364
Dostupné v Spojené státy
Cylinda
Sledovat
Cylinda washing machine FT 364
FT 446 is a washing machine that was developed for Swedish conditions with induction motor that makes it quieter and possible to extend the lifetime
Stáhnout
Technická specifikace
Technická specifikace
Jedinečná ref. hodnota
9203153
Skupina výrobků
Laundry
Skupina produktů
washing machine
Typ
Objekt
Datum zveřejnění
2014-01-02
Číslo vydání
1
Výška (mm)
840
Šířka (mm)
598
Hloubka (mm)
500
Odkazy
Odkazy
URL produktu
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/4047
Pokyny k instalaci
http://www.cylinda.se/resurs/Cylinda/Bruksanvisningar/Tv%C3%A4ttmaskiner/Tv%C3%A4ttmaskin%20FT%20364.pdf
Certifikace výrobku
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/4047
Související
Související
Hlavní materiál
Nerezová ocel
Vedlejší materiál
Sklo
Navrženo v
Švédsko
Vyrobeno v
Švédsko
Čistá hmotnost (kg)
64
Klasifikace
Klasifikace
Kategorie BIMobject
Kuchyně - Jiné spotřebiče
Klasifikace IFC
Vybavení nábytkem
Název UNSPSC
Furniture and Furnishings
Kód UNSPSC
56
Podobné produkty
Continental Laundry
LG Commercial Dryers
4.7
(
30
)
Stáhnout
SEPS2BIM
M1840 - Printer/Copier/Fax Combination
4.2
(
31
)
Stáhnout
SEPS2BIM
M1801 - Computer, Microprocessing, w/Flat Panel Monitor
3.2
(
57
)
Stáhnout
Continental Laundry
LG Commercial Washers for On-Premise Laundries
4.9
(
23
)
Stáhnout
Continental Laundry
Continental CG30X2 ProDry2+ Commercial Stack Dryer
Stáhnout
Continental Laundry
Continental CG45X2 ProDry2+ Commercial Stack Dryer
Stáhnout