Publikovat produkty
Cylinda washing machine FT 372
Cylinda

Cylinda washing machine FT 372

4.2 z 5 hvězdiček4.2(10 recenze)
FT 372 is an easily maintained and spacious washing machine with a high washing capacity of 7 kg which meets the needs of an average-sized family.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota9203154
  • Skupina výrobkůLaundry
  • Skupina produktůwashing machine
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2014-01-02
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)840
  • Šířka (mm)598
  • Hloubka (mm)540
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Vedlejší materiálSklo
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
  • Čistá hmotnost (kg)71
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKuchyně - Jiné spotřebiče
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Kód UNSPSC56