Publikovat produkty
Spojené státy
Čeština
Jazyk
Umístění projektu
Publikovat produkty
Registrace zdarma
Přihlásit
cylinda/products/fceca9ef-f924-4c77-a7dc-14a70592e81a
Domov
Kategorie
Kuchyně
Jiné spotřebiče
Cylinda washing machine FT 386
Dostupné v Spojené státy
Cylinda
Sledovat
Cylinda washing machine FT 386
FT 386 is an extra roomy washer with a high load capacity to as much as 8 kg. It has a clear display that shows remaining washing time and a child locked panel.
Stáhnout
Technická specifikace
Technická specifikace
Jedinečná ref. hodnota
9203158
Skupina výrobků
Laundry
Skupina produktů
washing machine
Typ
Objekt
Datum zveřejnění
2014-01-02
Číslo vydání
1
Výška (mm)
840
Šířka (mm)
598
Hloubka (mm)
600
Odkazy
Odkazy
URL produktu
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/3977
Pokyny k instalaci
http://www.cylinda.se/resurs/Cylinda/Bruksanvisningar/Tv%C3%A4ttmaskiner/Tv%C3%A4ttmaskin%20FT%20386.pdf
Certifikace výrobku
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/3977
Související
Související
Hlavní materiál
Nerezová ocel
Vedlejší materiál
Sklo
Navrženo v
Švédsko
Vyrobeno v
Švédsko
Čistá hmotnost (kg)
75
Klasifikace
Klasifikace
Kategorie BIMobject
Kuchyně - Jiné spotřebiče
Klasifikace IFC
Vybavení nábytkem
Název UNSPSC
Furniture and Furnishings
Kód UNSPSC
56
Podobné produkty
SEPS2BIM
M1801 - Computer, Microprocessing, w/Flat Panel Monitor
3.2
(
57
)
Stáhnout
SEPS2BIM
M1840 - Printer/Copier/Fax Combination
4.2
(
31
)
Stáhnout
Continental Laundry
LG Commercial Dryers
4.7
(
30
)
Stáhnout
Continental Laundry
LG Commercial Washers for On-Premise Laundries
4.9
(
23
)
Stáhnout
Continental Laundry
Continental CG30X2 ProDry2+ Commercial Stack Dryer
Stáhnout
Continental Laundry
Continental CG45X2 ProDry2+ Commercial Stack Dryer
Stáhnout