Publikovat produkty
DCM2/DCP2-(G)
Dab Pumps

DCM2/DCP2-(G)

In-line pumps designed for conditioning, heating and water recirculation in the presence of thermal solar panels (solar collectors) in commercial building service. The pump body and the motor support are in cast iron, the impeller is in cast iron or technopolymer depending on the model. In-line flanged ports. DCP-G models equipped with coupling

Specifikace
  • Flow rate (range): Up to 36 m3

    Head: Up to 50 m

    Type of pumped liquid: Clean, free from solid or abrasive substances, non-viscous, non-aggressive, non-crystallized

    Glycol percentage (maximum): 50%

    Liquid temperature (range): -15°C + 140°C

    Maximum room temperature: +50°C

    Operation pressure (maximum): 16 bar

    Flanging or threading: Flange PN10/PN16

    Motor efficiency class: IE2 up to 0,55 kW; IE3 ≥ 0,75 kW

    Motor protection class: IP 55

    Motor insulation class: F

    Impeller material: Cast iron or technopolymer

    Three phase power input: 3x230 V 50 Hz / 3x400 V 50 Hz  2910 rpm

    Type of installation: Fixed horizontally or vertically as long as the motor is positioned above the pump.For powers above 7.5 kW vertical installation only.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotadcm2-dcp2-g
  • Skupina výrobkůIn Line Pumps
  • Skupina produktůIn Line Pumps
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-01-17
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálLitina
  • Vedlejší materiálLitina
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Čerpadla
  • Klasifikace IFCTvarovka šroubení
  • Kód ETIMEC011333
  • Název ETIMInline circulation pump with standard motor
  • Název UNSPSCCirculating pumps
  • Kód UNSPSC40151504
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_53
  • Popis Uniclass 2015Pump products
  • Kód CSI MasterFormat 201422 35 23
  • Název CSI MasterFormat 2014Circulating, Domestic Water Heat Exchangers
  • Číslo OmniClass23-27 17 00
  • Název OmniClassPumps
  • Kód CSI UniFormat IID20
  • Název CSI UniFormat IIPLUMBING
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
Podobné produkty

4.8 z 5 hvězdiček 4.8 (5)
4.7 z 5 hvězdiček 4.7 (6)
4.4 z 5 hvězdiček 4.4 (8)
3.4 z 5 hvězdiček 3.4 (10)
4.6 z 5 hvězdiček 4.6 (25)