Publikovat produkty
Euro-Euroinox-AD-Booster-sets
Dab Pumps

Euro-Euroinox-AD-Booster-sets

Pressure booster sets particularly suited for domestic use, and small civil, agricultural, or industrial systems, where the function required is the selfpriming of the pump (suction capability also if air bubbles are present). Their main features are reliability, simple operation, and minimum maintenance requirement
Specifikace
  • Pressure booster sets particularly suited for domestic use, and small civil, agricultural, or industrial systems, where the function required is the selfpriming of the pump (suction capability also if air bubbles are present). Their main features are reliability, simple operation, and minimum maintenance requirements.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaEuro-Euroinox-AD-Booster-sets
  • Skupina výrobkůVSD Booster set
  • Skupina produktůVSD Booster set
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2020-12-17
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálLitina
  • Vedlejší materiálOcel
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Čerpadla
  • Kód CSI MasterFormat 201422 11 23
  • Název CSI MasterFormat 2014Domestic Water Pumps
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
Podobné produkty