Publikovat produkty
FEKA VS GRINDER
Dab Pumps

FEKA VS GRINDER

Feka VS Grinder is a submersible pump with shredder designed for lifting and transferring sewage from domestic wastewater. The pump is certified to the European Union standard EN 12050-1 which applies to lifting systems for waste water containing faecal material in buildings and construction sites. Thanks to the shredder, the pump is suitable for systems with small diameter pipes or in system that require high pressures. The shredder of Feka VS Grinder is in AISI 630 stainless steel. The seal holder cover, the motor casing, the cap and the handle are in steel stainless steel, while the pump body and the base of the pump are in cast iron. Standard thermo-amperometric protection for the single-phase version with capacitor inserted as standard, the three-phase version has a thermal protection which can be connected to a control panel. Construction according to CEI 2-3 CEI 61-69 (EN 60335-2-41) standards.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotafeka-vs-grinder
  • Skupina výrobkůSubmersible Pumps
  • Skupina produktůSewage Pumps
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-01-17
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Vedlejší materiálLitina
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Čerpadla
  • Klasifikace IFCTvarovka šroubení
  • Kód ETIMEC010733
  • Název ETIMSubmersible wastewater pump
  • Název UNSPSCSubmersible pumps
  • Kód UNSPSC40151513
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_53_24_86
  • Popis Uniclass 2015Submersible pumps
  • Kód CSI MasterFormat 201422 13 29.16
  • Název CSI MasterFormat 2014Submersible Sewerage Pumps
  • Číslo OmniClass23-27 17 00
  • Název OmniClassPumps
  • Kód CSI UniFormat IID2090
  • Název CSI UniFormat IIOther Plumbing Systems
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
Podobné produkty

4.8 z 5 hvězdiček 4.8 (5)
4.7 z 5 hvězdiček 4.7 (6)
4.6 z 5 hvězdiček 4.6 (25)
3.4 z 5 hvězdiček 3.4 (10)