Publikovat produkty
Cycle Rack (Wall-Mounted Vertical Type) – CF-AN
Cycle Rack (Wall-Mounted Vertical Type) – CF-AN
Cycle Rack (Wall-Mounted Vertical Type) – CF-AN
Cycle Rack (Wall-Mounted Vertical Type) – CF-AN

    Cycle Rack (Wall-Mounted Vertical Type) – CF-AN

    Wall-mounted vertical cycle rack designed for space-saving bicycle storage.

    The bicycle is stored vertically by simply hooking the front wheel onto the rack.

    A built-in gas damper assists with raising and lowering the bicycle for easier operation.

    The rack arm can be folded when not in use and can swing left or right to make efficient use of available space.

    A safety lock helps prevent the arm from springing upward unexpectedly.

    Specifikace
    • ■CF-AN

      Type: Wall-Mounted Vertical Cycle Rack

      Maximum Bicycle Weight: 20 kg

      Wheel Size: 20–28 inches

      Maximum Tire Width: 55 mm

      Maximum Bicycle Length: 1820 mm

      Maximum Handlebar Width: 600 mm

      Rack Pitch: 400 mm

      Operation: Gas Damper Assisted

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotacycle-rack-wall-mounted-vertical-cf-an
    • Skupina výrobkůBicycle parking
    • Skupina produktůBicycle racks
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-10-14
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectZahradní architektura - Bike Racks & Shelters
    Knihovna produktů BIMobject

    Design App pro Revit

    Načtěte rodiny přímo do svého modelu Revit jedním kliknutím

    Získejte místo pro snadnější přístup k novým objektům, ukládejte své rodiny Revit a spolupracujte se svým týmem.

    • ZaškrtnutíPracujte přímo s objekty BIM vedle Revitu
    • Zaškrtnutí 2 GB cloudové úložiště – ukládejte svůj obsah Revitu
    • Zaškrtnutí Získejte posouzení životního cyklu (A1–A3) uhlíku zabudovaného přímo z Revitu