Publikovat produkty
Ceiling mounted duct type (FXMQ-MA)
Daikin Europe
Archivovány

Ceiling mounted duct type (FXMQ-MA)

Diskrétně skrytá ve stropním podhledu: viditelná je pouze mřížka na sání a na výfuku Vysoký vnější statický tlak až 270 Pa usnadňuje použití jednotky s flexibilním potrubím o různých délkách Jednotka s vysokým výkonem: v režimu vytápění až 31,5 kW
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaFXMQ-MA
  • Skupina výrobkůVRV Indoor
  • Skupina produktůIndoor Unit
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2015-06-18
  • Číslo vydání2
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Vedlejší materiálPlast
  • Navrženo vBelgie
  • Vyrobeno vBelgie
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMHVAC - Klimatizace
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro vzduch
  • Název UNSPSCAir conditioners
  • Kód UNSPSC40101701