Publikovat produkty
HYDRA LD 2P3
HYDRA LD 2P3
HYDRA LD 2P3
HYDRA LD 2P3
    Daisalux

    HYDRA LD 2P3

    Rectangular body with raised edges consisting of a polycarbonate housing and diffuser of the same material. It has an LED light source that can be turned on/off as desired with an independent input (LUM input).

    Mounting Options:
    • Hydra surface
    • Hydra semi-recessed (KSH/KSP)
    • Hydra ceiling flush-mounted (KET)
    • Hydra wall flush-mounted (KEP)
    • Hydra pennant (KET+ KSB)
    • Hydra watertight (KES)
    Specifikace
    • Format: Hydra Operation: Maintained LED Duration (h): 2 Emergency lamp: LGPLED Protection rating: IP42 IK04 Mains lamp: LGPLED Charging indicator: LED Electrical insulation: Type II Test device: No Remote control connection: Yes Battery type: NiMH Voltage: 220-230V 50/60Hz, 110-127V 50/60Hz LED Colour Tone: Cool white (6000ºK-7000ºK), Warm white (2900ºK-3300ºK) Photometric data: Luminous flux in emergency (lm): 120 Luminous flux connected to mains (lm): 120
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaHYDRA_LD_2P3
    • Skupina výrobkůHydra
    • Skupina produktůSignalling luminaires
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-04-20
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)320
    • Šířka (mm)111
    Související
    • Hlavní materiálPolykarbonát
    • Vedlejší materiálElektronické & optické součásti
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Záchrana a zabezpečení
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Název UNSPSCEmergency lighting and accessories
    • Kód UNSPSC391117