Publikovat produkty
IKUS-B P
IKUS-B P
IKUS-B P
    Daisalux

    IKUS-B P

    Signalling and evacuation luminaires. Pennant-mounting made up of a metal bracket that secures the aluminium profile and the signalling plate 320x160 mm, composed of two sheets manufactured in thermomoulded PETG with digitally printed sign and diffuser film. Luminance of 500 cd/m² in contrast white, with or without mains supply. Indoor IP65. They supply permanent signalling using LED technology.
    Specifikace
    • Characteristics: Format: Ikus-B Operation: Maintained LED Duration (h): 1 Emergency lamp: ILMLED Protection rating: IP65 IK04 Mains lamp: ILMLED Charging indicator: LED Electrical insulation: Type II Test device: No Remote control connection: Yes Battery type: NiCd
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaIKUS-B_P
    • Skupina výrobkůIkus
    • Skupina produktůSignalling luminaires
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-04-21
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)240
    • Šířka (mm)320
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálElektronické & optické součásti
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Záchrana a zabezpečení
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Název UNSPSCEmergency lighting and accessories
    • Kód UNSPSC391117