Publikovat produkty
IZAR 3N30
IZAR 3N30
IZAR 3N30
    Daisalux

    IZAR 3N30

    Luminaire formed by three independent modules: optical group, electronic system and batteries. Two lens options: escape route and open area. The "escape route" optical group allows a greater placement inter-distance in places such as corridors, achieving adequate lighting in evacuation routes. Suitable for flush mounting on suspended ceiling. Provides LED light source that illuminates on power failure.
    Specifikace
    • Characteristics: Operation: Non-maintained LED Duration (h): 3 Emergency lamp: MHBLED Protection rating: IP20 IK04 Charging indicator: LED Electrical insulation: Type II Test device: No Remote control connection: Yes Battery type: NiCd LED Colour Tone: Cool white (6000ºK-7000ºK) Voltage: 220-230V 50/60Hz, 110-127V 50/60Hz Photometric data: Luminous flux in emergency (lm): 170
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaIZAR_3N30
    • Skupina výrobkůIzar
    • Skupina produktůEmergency Luminaires
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-04-21
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)46
    • Šířka (mm)46
    Související
    • Hlavní materiálElektronické & optické součásti
    • Vedlejší materiálPolykarbonát
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Záchrana a zabezpečení
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Název UNSPSCEmergency lighting and accessories
    • Kód UNSPSC391117