Publikovat produkty
IZAR P30
IZAR P30
IZAR P30
    Daisalux

    IZAR P30

    Luminaire formed by three independent modules: optical group, electronic system and batteries. Two lens options: escape route and open area. The "escape route" optical group allows a greater placement inter-distance in places such as corridors, achieving adequate lighting in evacuation routes. Suitable for flush mounting on suspended ceiling. Provides LED light source that illuminates whether or not there is mains power supply. Includes two power inputs, LUM and EMERG, which enables the luminaire to be turned off at the mains.
    Specifikace
    • Characteristics: Operation: Maintained LED Duration (h): 1 Emergency lamp: MHBLED Protection rating: IP20 IK04 Charging indicator: LED Electrical insulation: Type II Test device: No Remote control connection: Yes Battery type: NiCd LED Colour Tone: Cool white (6000ºK-7000ºK), Warm white (2900ºK-3300ºK) Voltage: 220-230V 50/60Hz, 110-127V 50/60Hz Photometric data: Luminous flux in emergency (lm): 200 Luminous flux connected to mains (lm): 120
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaIZAR_P30
    • Skupina výrobkůIzar
    • Skupina produktůEmergency Luminaires
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-04-21
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)46
    • Šířka (mm)46
    Související
    • Hlavní materiálElektronické & optické součásti
    • Vedlejší materiálPolykarbonát
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Záchrana a zabezpečení
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Název UNSPSCEmergency lighting and accessories
    • Kód UNSPSC391117