Publikovat produkty
BLOCK LUMINAIRE
BLOCK LUMINAIRE
BLOCK LUMINAIRE
BLOCK LUMINAIRE
    Daisalux

    BLOCK LUMINAIRE

    Luminaire with LED technology. Rectangular aluminum body composed of a small size optical assembly consisting of aluminized reflector and polycarbonate diffuser. Supports AC and DC voltage. Suitable for centralised AC/DC power systems. Suitable for surface wall mounting.
    Specifikace
    • Characteristics
      Operation: Luminaire AC/DC
      Voltage: 110-240V 50/60 Hz-170-320V DC, 24V 50/60 Hz-18/30V DC
      Protection rating: IP43 IK04
      Electrical insulation: Type II

      Luminous flux in emergency (lm): 200

      Luminous flux connected to central battery systems (lm): 200

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaBLOCK_L
    • Skupina výrobkůBlock
    • Skupina produktůLuminaires and specials
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-06-25
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)92
    • Šířka (mm)184
    • Hloubka (mm)30
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálElektronické & optické součásti
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Záchrana a zabezpečení
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Název UNSPSCEmergency lighting and accessories
    • Kód UNSPSC391117