Publikovat produkty
IKUS-M L
IKUS-M L
IKUS-M L
    Daisalux

    IKUS-M L

    Signalling and evacuation luminaires. Consists of an aluminium section and a signalling plate 320x160 mm, composed of two sheets manufactured in thermomoulded PETG with digitally printed sign and diffuser film. The profile that houses the battery and electronic circuit is recessed in the suspended ceiling and secured with a screw-mounting system. Luminance of 500 cd/m² in contrast white, with or without mains supply. Indoor IP65.
    Specifikace
    • Characteristics: Format: Ikus-M Operation: Luminaire AC/DC Voltage: 110-240V 50/60Hz, 170-320V DC / 24 V 50/60 Hz, 18/30 V DC Protection rating: Indoor IP65 IK04
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaIKUS-M_L
    • Skupina výrobkůIkus
    • Skupina produktůLuminaires and specials
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-04-21
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)180
    • Šířka (mm)320
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálElektronické & optické součásti
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Záchrana a zabezpečení
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Název UNSPSCEmergency lighting and accessories
    • Kód UNSPSC391117
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText