Publikovat produkty
IKUS2211-B L
IKUS2211-B L
IKUS2211-B L
    Daisalux

    IKUS2211-B L

    Signalling and evacuation luminaires. Pennant-mounting made up of a metal bracket that secures the aluminium profile and the signalling plate 220x110 mm, composed of two sheets manufactured in thermomoulded PETG with digitally printed sign and diffuser film. Luminance of 500 cd/m² in contrast white, with or without mains supply. Indoor IP65. Supports AC and DC voltage. Suitable for centralised AC/DC power systems.

    Specifikace
    • Characteristics:

      Operation: Luminaire 
      Voltage: 110-240V 50/60Hz, 170-320V DC / 24 V 50/60 Hz, 18/30 V DC 
      Protection rating: Indoor IP65 IK04
      Colour: Silver grey, Black, White

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaIKUS2211-B_L
    • Skupina výrobkůIkus2211
    • Skupina produktůLuminaires and specials
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-10-15
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)190
    • Šířka (mm)245
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálElektronické & optické součásti
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Záchrana a zabezpečení