Publikovat produkty
IKUS2222-S P
IKUS2222-S P
IKUS2222-S P
    Daisalux

    IKUS2222-S P

    Signalling and evacuation luminaires. Consists of an aluminium section and a signalling plate 220x220 mm, composed of two sheets manufactured in thermomoulded PETG with digitally printed sign and diffuser film. The profile that houses the battery and electronic circuit is ceiling-mounted and the signalling plate is suspended. Luminance of 500 cd/m² in contrast white, with or without mains supply. Indoor IP65. They supply permanent signalling using LED technology.
    Specifikace
    • Characteristics: Format: Ikus2222-S Operation: Maintained LED Duration (h): 1 Emergency lamp: ILMLED Protection rating: IP65 IK04 Mains lamp: ILMLED Charging indicator: LED Electrical insulation: Type II Test device: No Remote control connection: Yes Battery type: NiCd
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaIKUS2222-S_P
    • Skupina výrobkůIkus2222
    • Skupina produktůEmergency Luminaires
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-04-21
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)640
    • Šířka (mm)220
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálElektronické & optické součásti
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Záchrana a zabezpečení
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Název UNSPSCEmergency lighting and accessories
    • Kód UNSPSC391117