Publikovat produkty
LENS FLUSH-MOUNTED TRIMLESS LUMINAIRE
LENS FLUSH-MOUNTED TRIMLESS LUMINAIRE
    Daisalux

    LENS FLUSH-MOUNTED TRIMLESS LUMINAIRE

    Luminaire with LED technology, with cylindrical body and polycarbonate diffuser. Supports AC and DC voltage. Suitable for centralised AC/DC power systems. Luminous flux in emergency suitable for centralised AC/DC power systems.  Suitable for flush mounting on suspended ceiling.
    Round trimless flush-mounted.

    Models: Lens L20 (SEN), Lens L30 (SEN), Lens L40 (SEN), Lens L70 (SEN)

    Specifikace
    • Characteristics: Format: Lens Operation: Luminaire AC/DC Voltage: 220-230V 50/60 Hz, 170-320V DC, 110-240V 50/60Hz, 170-320V DC; 24V 50/60Hz, 18-30V DC Protection rating: IP20 IK04 Electrical insulation: Type II Photométrie: Flux lumineux en présence de réseau (lm): 200
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaLENS_SEN_L_IN
    • Skupina výrobkůLens
    • Skupina produktůLuminaires and specials
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-07-09
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálElektronické & optické součásti
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Záchrana a zabezpečení
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Název UNSPSCEmergency lighting and accessories
    • Kód UNSPSC391117