Publikovat produkty
Sheet Metal Basket 600
Sheet Metal Basket 600
    Dalform

    Sheet Metal Basket 600

    Practical storage basket designed to create an open and airy cloakroom environment. Equipped with two double hooks per section and mounts on wallmounted uprights or freestanding floor stands.

    Specifikace
    • Dimensions: H 200 mm, D 240 mm.

      We design and manufacture to meet your unique vision – from custom dimensions to bespoke modules.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaBasket-Shelf-600-2x300
    • Skupina výrobkůStorage
    • Skupina produktůCloakroom
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-10-01
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)200
    • Šířka (mm)600
    • Hloubka (mm)240
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálDřevo
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Police & Skladování
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78_13
    • Popis Uniclass 2015Cloakroom units
    • Kód CSI MasterFormat 201441 53 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Storage Equipment and Systems
    • Číslo OmniClass23-21 15 21
    • Název OmniClassCloakroom Units
    • Kód CSI UniFormat IIC
    • Název CSI UniFormat IIINTERIORS