Publikovat produkty
Metal Coat Rack with Double Melamine Shelves 750
Metal Coat Rack with Double Melamine Shelves 750
Metal Coat Rack with Double Melamine Shelves 750
Metal Coat Rack with Double Melamine Shelves 750
    Dalform

    Metal Coat Rack with Double Melamine Shelves 750

    Durable and versatile cloakroom shelf in 19 mm birch melamine, designed for preschools and schools. Equipped with two double hooks per section and available with or without internal dividers. Mounts on wallmounted uprights or freestanding floor stands.

    Specifikace
    • Dimensions: H 300 mm, D 320 mm (upper shelf 250 mm).

      We design and manufacture to meet your unique vision – from custom dimensions to bespoke modules.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaClothing-Compartment-Shelf-TT-750-3x250
    • Skupina výrobkůStorage
    • Skupina produktůCloakroom
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-10-02
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)300
    • Šířka (mm)750
    • Hloubka (mm)320
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálDřevo
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Police & Skladování
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78_13
    • Popis Uniclass 2015Cloakroom units
    • Kód CSI MasterFormat 201441 53 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Storage Equipment and Systems
    • Číslo OmniClass23-21 15 21
    • Název OmniClassCloakroom Units
    • Kód CSI UniFormat IIC
    • Název CSI UniFormat IIINTERIORS

    Dostupnost regionu

    Evropa