Publikovat produkty
Clothing Locker 400, Laminate Door
Clothing Locker 400, Laminate Door
Clothing Locker 400, Laminate Door
    Dalform

    Clothing Locker 400, Laminate Door

    The Dalform Clothing locker is equipped with a clothes rail with double hooks. This generous locker offers ample storage space and can be customezed with an optional partition wall if required.

    The locker features a fully welded frame in 1 mm sheet steel. The doors are available in either 3 mm steel or 10 mm compact laminate, and are fitted with robust piano hinges.

    The lockers are delivered in two different heights and two different depths. They can be ordered with either a flat or a sloping roof, and both leg frames and benches are available as options.


      Technická specifikace
      • Jedinečná ref. hodnotaClothing-Locker-400x500x1700-Laminate-Door
      • Skupina výrobkůStorage
      • Skupina produktůLocker
      • TypObjekt
      • Datum zveřejnění2018-03-15
      • Číslo vydání1
      • Výška (mm)1700
      • Šířka (mm)400
      • Hloubka (mm)500
      Související
      • Hlavní materiálOcel
      • Navrženo vŠvédsko
      • Vyrobeno vŠvédsko
      • Čistá hmotnost (kg)41
      Klasifikace
      • Kategorie BIMobjectNábytek - Police & Skladování
      • Klasifikace IFCNábytek
      • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78_48
      • Popis Uniclass 2015Lockers
      • Kód CSI MasterFormat 201410 51 00
      • Název CSI MasterFormat 2014Lockers
      • Číslo OmniClass23-21 15 27 13
      • Název OmniClassClothing Shelving and Storage Units
      • Kód CSI UniFormat IIE2010
      • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings

      Dostupnost regionu

      Evropa