Publikovat produkty
Metal Hat Rack with Melamine Shelf 1000
Dalform

Metal Hat Rack with Melamine Shelf 1000

Classic hat rack featuring a robust 19 mm birch melamine shelf for practical storage. Equipped with two double hooks per section and available with or without internal dividers. Mounts on wallmounted uprights or freestanding floor stands.

Specifikace
  • Dimensions: D 300 mm, H 157 mm (excl. hooks) / 212 mm (incl. hooks).

    We design and manufacture to meet your unique vision – from custom dimensions to bespoke modules.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaHat-Rack-T-1000
  • Skupina výrobkůStorage
  • Skupina produktůCloakroom
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-10-03
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)278
  • Šířka (mm)1000
  • Hloubka (mm)300
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálDřevo
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Police & Skladování
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Kód UNSPSC56
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78_13
  • Popis Uniclass 2015Cloakroom units
  • Kód CSI MasterFormat 201441 53 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Storage Equipment and Systems
  • Číslo OmniClass23-21 15 21
  • Název OmniClassCloakroom Units
  • Kód CSI UniFormat IIC
  • Název CSI UniFormat IIINTERIORS

Dostupnost regionu

Evropa