Publikovat produkty
Metal Coat Rack 600
Metal Coat Rack 600
    Dalform

    Metal Coat Rack 600

    Space-efficient and robust coat rack designed for heavy daily use. Equipped with durable hooks. Mounts on walls, wallmounted uprights, or freestanding floor stands.

    Specifikace
    • Dimensions: H 105 mm (excl. hooks).

      We design and manufacture to meet your unique vision – from custom dimensions to bespoke modules.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaHook-Strip-600
    • Skupina výrobkůStorage
    • Skupina produktůCloakroom
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-10-03
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)180
    • Šířka (mm)600
    • Hloubka (mm)110
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálDřevo
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Háčky a závěsy
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78_13
    • Popis Uniclass 2015Cloakroom units
    • Kód CSI MasterFormat 201441 53 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Storage Equipment and Systems
    • Číslo OmniClass23-21 15 21
    • Název OmniClassCloakroom Units
    • Kód CSI UniFormat IIC
    • Název CSI UniFormat IIINTERIORS

    Dostupnost regionu

    Evropa