Publikovat produkty
DORA Wood armchair
DORA Wood armchair
DORA Wood armchair
DORA Wood armchair
DORA Wood armchair
DORA Wood armchair
DORA Wood armchair
    DAM
    Archivovány

    DORA Wood armchair

    DORA honors the hard work of those who have tamed the land of the oldest wine region in the world - the Douro Valley. The structure of the chair is inspired by the delicate outlines of the slopes and the seat refers to the grapes that generate the renowned Porto Wine. DORA is an elegant and plain chair, where you can have moments of sharing, tasting and contemplation, adapting itself to formal and exquisite surroundings as well as informal environments.
    Specifikace
    • - Materials: solid ash (structure) and composite dark cork (seat). Also available in solid oak or solid walnut (structure).

      - Finishings: colourless matt varnish (structure). Colourless aqueous coating (seat). Coloured matt varnish - ‘warm white’, ‘grumpy black’, ‘dry yellow’, ‘luxury red’, ‘sleepy green’ or ‘elegant grey’ (structure).

      - Custom: arranged with the client.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaarmchair-dora
    • Skupina výrobkůDina
    • Skupina produktůChairs by DAM
    • TypDigital Inventory (Products)
    • Datum zveřejnění2022-01-27
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)77
    • Šířka (mm)62
    • Hloubka (mm)55
    Související
    • Hlavní materiálJasan
    • Vedlejší materiálKorek
    • Navrženo vPortugalsko
    • Vyrobeno vPortugalsko
    • Čistá hmotnost (kg)6
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Lenošky
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód ETIMEG017960
    • Název ETIMFurniture
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Popis Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Kód CSI MasterFormat 201412 52 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Chairs
    • Číslo OmniClass23-21 23 13 11
    • Název OmniClassResidential Chairs