Publikovat produkty
DANOLIGHT PLUS 1000x2000
Danosa

DANOLIGHT PLUS 1000x2000

Skylight for overhead natural lighting, composed by a 1,5mm thickness and 300mm height galvanized steel plinth with thermal insulation, and a 10mm thickness cellular polycarbonate dome, curved by a steel profile. ADVANTAGES AND BENEFITS: Danosa domes provide a perfect solar light diffusion and transmission, reducing electrical energy consumption and ensuring total waterproofing of the roof without any condensation.
Specifikace
  • MECHANICAL CHARACTERISTICS: DOME: - Weight: 1,2 gr/cm3 (DIN 53479) - Tensile strength: more than 60 MPa (MPa) - Elasticity module: more than 2300 MPa (DIN 53457) - Elongation at break: more than 100% (DIN 53455) - Water absorption (24h): 0,35% (DIN 53495) PLINTH BASE: - Tensile strength: 500 N/mm2 (EN 10346/09) PRESENTATION: - Ceiling opening: 1000x2000 mm - Outside dimension: 1180x2180 mm - Light entry: 1000x2000 mm - Height: 310 mm - Product Code: 554361
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotadanolight_plus_1000_2000
  • Skupina výrobkůLighting
  • Skupina produktůSkylight
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-03-26
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)2000
  • Šířka (mm)1000
Související
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOkna - Světlíky
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
  • Popis Uniclass 2015Skylights
  • Kód CSI MasterFormat 201408 63 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Domed Metal-Framed Skylights
  • Číslo OmniClass23-17 17 00
  • Název OmniClassSkylights
  • Kód CSI UniFormat IIB30
  • Název CSI UniFormat IIROOFING