Publikovat produkty
DANOPRIMER EP
Danosa

DANOPRIMER EP

High adhesion epoxy primer, even on surfaces with a high residual humidity. Fast setting even at low temperatures.
Specifikace
  • As preparation prior to waterproofing of concrete, mortar, metal or ceramic surfaces.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotadanoprimer_ep
  • Skupina výrobkůLiquid waterproofing
  • Skupina produktůInstallations
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-03-18
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálEpoxidové
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Voděodolné
  • Klasifikace IFCStavební element proxy
  • Kód Uniclass 2015Pr_35_31_68_27
  • Popis Uniclass 2015Epoxy resin coatings
  • Kód CSI MasterFormat 201409 96 56
  • Název CSI MasterFormat 2014Epoxy Coatings
  • Číslo OmniClass23-13 25 17
  • Název OmniClassWaterproofing
  • Kód CSI UniFormat IIB3010
  • Název CSI UniFormat IIRoof Coverings