Publikovat produkty
FOR1 High features wood slab
Danosa

FOR1 High features wood slab

HIGH FEATURES WOOD SLAB
- Acoustic insulation: Stone wool/Cross-linked polyethylene

ADVANTAGES

- Airborne noise insulation levels DnTw between 58 - 62 dBA.
- Impact noise insulation levels L'nTw between 48 - 39 dB.
- Durability along time.
- Compression resistance.
- Compatible with floor instalations.
- It does not need a protection layer against humidity.

USES

- Rehabilitation of residential buildings with wooden structure.
- Rehabilitation of public buildings as hotels.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaFOR1
  • Skupina výrobkůAcoustic Insulation
  • Skupina produktůCeiling
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-03-18
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálPolyethylen
  • Vedlejší materiálSkelná vata
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMKonstrukce - Plošiny, desky a podlahy
  • Klasifikace IFCDeska
  • Kód CSI MasterFormat 201409 51 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Acoustical Ceilings
  • Číslo OmniClass23-15 13 21 35
  • Název OmniClassAcoustical Ceiling Treatment