Publikovat produkty
NTV5 Non-walking deck roof
Danosa

NTV5 Non-walking deck roof

NON-WALKING DECK ROOF
- Waterproofing: Mechanically fastened one-layer bituminous membrane (SBS)
- Thermal insulation: Mineral wool (MW)
- Finish: Outdoor sheet

ADVANTAGES
- Waterproofing with high elasticity and great durability.
- Self-healing waterproofing membrane.
- Mechanically fastened one-layer waterproofing.
- Waterproofing membrane resistant to microorganisms and rusting.
- Waterproofing resistant to ultraviolet radiation.
- Environmental Product Declaration (EPD).

USES
- Logistic and industrial buildings.
- Public attendance buildings: shopping centres.
- Public or private residential buildings.
- Buildings for teaching: schools, universities and nursery schools.
- Administration and corporate buildings.
- Medical buildings: hospitals, outpatients clinics and nursing homes.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaNTV5
  • Skupina výrobkůRoofs
  • Skupina produktůTraditional
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-03-18
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálAsphalt
  • Vedlejší materiálSkelná vata
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střecha
  • Klasifikace IFCStřecha
  • Kód Uniclass 2015EF_30_10
  • Popis Uniclass 2015Roofs
  • Kód CSI MasterFormat 201407 13 52
  • Název CSI MasterFormat 2014Modified Bituminous Sheet Waterproofing
  • Číslo OmniClass23-13 25 15 13 11
  • Název OmniClassBituminous Dampproofing Coatings
  • Kód CSI UniFormat IIB3010
  • Název CSI UniFormat IIRoof Coverings