Publikovat produkty
3DLITE Opaque ivory
Danpal

3DLITE Opaque ivory

Optimizing natural light in buildings is an ongoing challenge.Danpalon® 3DLITE is an advanced, innovative product developed by Danpal®, enabling architects to design creatively while contributing to energy savings and increased lighting efficiency. 3DLITE contains alternating integrated shading louvres which selectively control the sunlight to penetrate evenly during the day while offering thermal insulation and a special dynamic look.
Specifikace
  • Thickness : 22 mm Modules : 600 mm Length : Standard up to 12m maximum
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota3DLITE-Opaque-Ivory
  • Skupina výrobkůDanpalon®
  • Skupina produktů3DLITE
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-11-10
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálPolykarbonát
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMStavební materiály - Sklo
  • Klasifikace IFCPrvek budovy
  • Kód Uniclass 2015Pr_25_71_63_65
  • Popis Uniclass 2015Polycarbonate profiled sheets
  • Kód CSI MasterFormat 201408 45 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Structured-Polycarbonate-Panel Assemblies
  • Číslo OmniClass23-13 19 13 11 23
  • Název OmniClassSolid Plastic Sheets