Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies tady !

souhlasím
;

MIDO PYYKKIKAAPPI 172,8X35X60 CM HAVANNA/MATTAVALKOINEN 1 OVI

Číslo položky: KDP05221F
Výrobce: Dansani-FI
Kategorie produktu: Bathroom furnishing
Skupina produktu: MIDO
Šířka (mm): 350
Výška (mm): 1728
Hloubka (mm): 600
Datum publikování: 2014-02-11
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (3)
Designia ja huolellista viimeistelyä kylpyhuonekalusteissa. Tanskalainen Dansani on yksi Euroopan johtavista kylpyhuonekalusteiden valmistajista.


Materiál hlavní: MDF board
Sekundární materiál: Melamine
Navrženo: Denmark
Vyrobeno: Denmark

BIMobject kategorie: Sanita - Skladování
IFC klasifikace: Furniture
UNSPSC název: Furniture and Furnishings
UNSPSC kód: 56
Uniclass 1.4 Kód: L8241
Uniclass 1.4 Popis: Bathroom cabinets
Uniclass 2.0 Kód: PR-35-75-08
Uniclass 2.0 Popis: Bathroom Cabinets
NBS Reference Kód: 35-75-08
NBS Reference Popis: Bathroom Cabinets

BIMobject®