Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies tady !

souhlasím
;

Helena kaareva suihkukulma 80x80 cm kromi/kirkas

Číslo položky: SD6113405F
Výrobce: Dansani-FI
Kategorie produktu: Shower enclosures
Skupina produktu: Helena
Šířka (mm): 800
Výška (mm): 1900
Hloubka (mm): 800
Datum publikování: 2013-09-09
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (3)
Designia ja huolellista viimeistelyä kylpyhuonekalusteissa. Tanskalainen Dansani on yksi Euroopan johtavista kylpyhuonekalusteiden valmistajista.


Materiál hlavní: Glass
Sekundární materiál: Aluminium
Navrženo: Denmark
Vyrobeno: Denmark

BIMobject kategorie: Sanita - Sprchové stěny
IFC klasifikace: Furniture
UNSPSC název: Showers
UNSPSC kód: 30181503
Uniclass 1.4 Kód: L72142
Uniclass 1.4 Popis: Shower screens, curtains
Uniclass 2.0 Kód: PR-35-75-77
Uniclass 2.0 Popis: Shower Curtains
NBS Reference Kód: 35-75-77
NBS Reference Popis: Shower Curtains

BIMobject®