Publikovat produkty
Danze D224158 Parma Single Handle Bathroom Faucet
Danze

Danze D224158 Parma Single Handle Bathroom Faucet

  • Flow Rate: 1.2gpm (4.5L/min) Max Flow Rate @ 60 psi
  • Spray Function: Features a Clear, Non-Splash Laminar Water Stream
  • Spout Height & Reach: 4 3/8" (110mm) Spout Height & 4 7/8" (124mm) Spout Reach.
  • Cartridge Type: Durable Ceramic Disc Valve for Drip-Free Performance
  • Drain: Includes Metal Touch-Down drain assembly for easy installation
  • Warranty: Danze products are covered by our manufacturer's lifetime limited warranty for manufacturing defects

As Featured on Amazon.com

Specifikace
    • Mounting: Single Hole Installation
    • Deck Plate: Optional Deck Plate Included
    • Height: 7 1/4" (184mm)
    • Width: 1 15/16" (50mm)
    • Depth: 6 15/16" (177mm)
    • Connection Type: 9/16"-24UNEF 3/8" compression connection
    • Maximum Deck Thickness: 2 5/8" (67mm)
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaDanze-D224158-Parma-Single-Handle-Bathroom-Faucet
  • Skupina výrobkůFaucet
  • Skupina produktůBathroom
  • TypDokumentace (pouze informační)
  • Datum zveřejnění2019-02-21
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Navrženo vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
  • Název UNSPSCPlumbing fixtures
  • Kód UNSPSC3018
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké