Publikovat produkty
EcoTimber Dasso carbonized wave-wall-board 92mm
EcoTimber Dasso carbonized wave-wall-board 92mm
EcoTimber Dasso carbonized wave-wall-board 92mm
EcoTimber Dasso carbonized wave-wall-board 92mm
EcoTimber Dasso carbonized wave-wall-board 92mm
    dasso Group

    EcoTimber Dasso carbonized wave-wall-board 92mm

    The traditional bamboo has different colors, natural and carbonized Dasso wave wallboard designs the

    products of the facade pavement with two structures, while the appearance makes a wave shape to enrich its

    options

    Specifikace
    • Material: Bamboo

      Species: Moso Bamboo

      Color: Carbonization

      Size:1960mm*92mm*10mm

      Construction: Strand

      Pre-primed: Yes - paint

      Finishes: Pre-primed - with paint

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaBWP-TCV-10-carbonized-wave--wall-board
    • Skupina výrobkůEcoTimber dasso Elements for Interior Wall
    • Skupina produktůEcoTimber dasso Bamboo Traditional Wall Panel
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2023-08-19
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)10
    • Šířka (mm)92
    • Hloubka (mm)1960
    Související
    • Hlavní materiálBambus
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStěny - Přepážky
    • Klasifikace IFCPrvek budovy
    • Kód CSI MasterFormat 201407 42 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Wall Panels

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Afrika Jižní Amerika Oceánie