Publikovat produkty
EcoTimber Dasso Fire-rated ceiling 100mm
EcoTimber Dasso Fire-rated ceiling 100mm
EcoTimber Dasso Fire-rated ceiling 100mm
EcoTimber Dasso Fire-rated ceiling 100mm
EcoTimber Dasso Fire-rated ceiling 100mm
EcoTimber Dasso Fire-rated ceiling 100mm
    dasso Group

    EcoTimber Dasso Fire-rated ceiling 100mm

    EcoTimber Dasso The bamboo ceiling is made of 5 layers of bamboo peel (2 layers of glass fiber) pressed together. The veneer layers are compacted horizontally to ensure panel stability and flexibility. The panels are impregnated with flame retardants to meet very strict fire codes

    Specifikace
    • Density/Specific Gravity:650-700kg/m3 

      Moisture content:8-12% 

      Hardness:4.0 N / mm² (Brinell) 

      Expansion rate:0.14% per 1% change in moisture content 

      Maximum curvature:4m with torsion of 45 degree. Around own axis 

      Reaction to fire:B-s2(EN 13501-1)  and Class A(ASTM E84-07/NFPA 5000)

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotadasso-fire-rated-ceiling
    • Skupina výrobkůEcoTimber dasso Elements for Interior Wall
    • Skupina produktůEcoTimber dasso Bamboo and Fiberglass
    • Datum zveřejnění2023-10-06
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)5
    • Šířka (mm)100
    • Hloubka (mm)2000
    Související
    • Hlavní materiálBambus
    • Vedlejší materiálGlass fibre
    • Navrženo vČína
    • Vyrobeno vČína
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStěny - Přepážky
    • Klasifikace IFCPrvek budovy
    • Kód CSI MasterFormat 201407 42 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Wall Panels

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Afrika Jižní Amerika Oceánie