Publikovat produkty
dassoXTR Epic Cognac Finished Lumber 307mm
dassoXTR Epic Cognac Finished Lumber 307mm
dassoXTR Epic Cognac Finished Lumber 307mm
dassoXTR Epic Cognac Finished Lumber 307mm
    dasso Group

    dassoXTR Epic Cognac Finished Lumber 307mm

    dassoXTR Epic Cognac Lumber and Panel is a high-quality bamboo product that offers exceptional durability and performance for a variety of applications. It is especially suitable for making outdoor furniture that can maintain its lasting beauty for many years. Additionally, it is available in a variety of sizes to accommodate different project requirements.

    Specifikace
    • Material: Bamboo Species: Moso Bamboo Color: Cognac Size:1860mm*307mm*20/40mm Construction: Strand Face/bottom milling: Smooth/Smooth faces Sq.m. Per Bundle:47.66 Sq.m.Per Pallet: 770.88 Pre-primed: Yes - WOCA oil Finishes: Pre-primed - with Natural Oil Keywords: cladding, waterproof siding, clad, exterior cladding,commercial cladding, commercial siding
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaEL-307-6FT-PAC-Bamboo-Lumber
    • Skupina výrobkůdassoXTR Bamboo Epic Cognac (dassoCTECH Technology)
    • Skupina produktůdassoCTECH Fused Bamboo Lumber
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2023-08-17
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)20
    • Šířka (mm)307
    • Hloubka (mm)1860
    Související
    • Hlavní materiálBambus
    • Navrženo vČína
    • Vyrobeno vČína
    • Čistá hmotnost (kg)13.7
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Dřevo
    • Klasifikace IFCPrvek budovy
    • Kód CSI MasterFormat 201406 71 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Composite Lumber

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Afrika Jižní Amerika Oceánie