Publikovat produkty
dassoXTR Epic Cognac PLUS Finished Fence 65mm
dassoXTR Epic Cognac PLUS Finished Fence 65mm
dassoXTR Epic Cognac PLUS Finished Fence 65mm
    dasso Group

    dassoXTR Epic Cognac PLUS Finished Fence 65mm

    dassoXTR Epic Cognac Lumber and Panel is a high-quality bamboo product that offers exceptional durability and performance for a variety of applications. It is especially suitable for making outdoor furniture that can maintain its lasting beauty for many years. Additionally, it is available in a variety of sizes to accommodate different project requirements.

    Specifikace
    • Material: Bamboo Species: Moso Bamboo Color: Cognac Size:3050mm*65mm*20/30mm Construction: Strand Face/bottom milling: Smooth/Smooth faces Pre-primed: Yes - WOCA oil Finishes: Pre-primed - with Natural Oil Keywords: cladding, waterproof siding, clad, exterior cladding,commercial cladding, commercial siding
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaELF-65-PSS-Bamboo-Fence
    • Skupina výrobkůdassoXTR Bamboo Epic Cognac (dassoCTECH Technology)
    • Skupina produktůdassoXTR Epic Cognac Fused Bamboo Fence
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2023-08-17
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)20
    • Šířka (mm)65
    • Hloubka (mm)3050
    Související
    • Hlavní materiálBambus
    • Navrženo vČína
    • Vyrobeno vČína
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMStavební materiály - Dřevo
    • Klasifikace IFCPrvek budovy
    • Kód CSI MasterFormat 201432 31 29
    • Název CSI MasterFormat 2014Wood Fences and Gates

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Afrika Jižní Amerika Oceánie