Publikovat produkty
EcoTimber bamboo flooring 97mm/125mm
EcoTimber bamboo flooring 97mm/125mm
EcoTimber bamboo flooring 97mm/125mm
EcoTimber bamboo flooring 97mm/125mm
EcoTimber bamboo flooring 97mm/125mm
    dasso Group

    EcoTimber bamboo flooring 97mm/125mm

    Ecosolid Bamboo Flooring offers a unique style to your home, office or commercial space. The globally patented process is revolutionary. This method uses the entire piece of bamboo which in the process is flattened and creates an interesting look and feel like the bamboo forest itself. The end results is a flooring that is extremely durable because of the outer skin layer of the bamboo being preserved which is the hardest part of the bamboo.
    Specifikace
    • Material: Bamboo Species: Moso Bamboo Color: Carbonization Size:1210mm*97/125mm*18mm、1210/970mm*97mm*15mm Construction: Strand Pre-primed: Yes - paint Finishes: Pre-primed - with paint
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaES-FOR-bamboo-flooring
    • Skupina výrobkůEcoTimber dasso Flooring for Interior Use
    • Skupina produktůdasso EcoSolid Flooring for Interior Use
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2023-08-17
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálBambus
    • Navrženo vČína
    • Vyrobeno vČína
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectPodlahy - Dřevěná podlaha
    • Klasifikace IFCPrvek budovy
    • Kód CSI MasterFormat 201409 64 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Wood Flooring

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Afrika Jižní Amerika Oceánie