Publikovat produkty
dassoXTR Epic Cognac Finished Cladding 100mm
dassoXTR Epic Cognac Finished Cladding 100mm
dassoXTR Epic Cognac Finished Cladding 100mm
dassoXTR Epic Cognac Finished Cladding 100mm
    dasso Group

    dassoXTR Epic Cognac Finished Cladding 100mm

    dassoXTR Epic Cognac Fused Bamboo Cladding is the great choice in commercial exterior siding, where it ages naturally like wood. Our unique sheathing system with FasTrak offers the most appealing looking rain screen and cladding siding solution available. It reduces wastage and speeds up installation by 50%.

    Specifikace
    • Material: Bamboo Species: Moso Bamboo Color: Cognac Size:1860mm*100mm*12mm Construction: Strand Face/bottom milling: Smooth/Smooth faces Sq.m. Per Bundle:81.84 Sq.m.Per Pallet: 1473.12 Pre-primed: Yes - WOCA oil Finishes: Pre-primed - with Natural Oil Keywords: cladding, waterproof siding, clad, exterior cladding,commercial cladding, commercial siding
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaES12-100G2-PSS-Bamboo-Cladding
    • Skupina výrobkůdassoXTR Bamboo Epic Cognac (dassoCTECH Technology)
    • Skupina produktůdassoXTR Epic Cognac Fused Bamboo Ceiling
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2023-08-17
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)12
    • Šířka (mm)100
    • Hloubka (mm)1860
    Související
    • Hlavní materiálBambus
    • Navrženo vČína
    • Vyrobeno vČína
    • Čistá hmotnost (kg)2.7
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStěny - Opláštění
    • Klasifikace IFCPrvek budovy
    • Kód CSI MasterFormat 201409 72 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Wall Coverings

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Afrika Jižní Amerika Oceánie