Publikovat produkty
EcoTimber Bamboo Flooring 1/2'' x 5'' Espresso Smooth Strand Bamboo
EcoTimber Bamboo Flooring 1/2'' x 5'' Espresso Smooth Strand Bamboo
EcoTimber Bamboo Flooring 1/2'' x 5'' Espresso Smooth Strand Bamboo
    dasso Group

    EcoTimber Bamboo Flooring 1/2'' x 5'' Espresso Smooth Strand Bamboo

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaWSB-FOU-ESP-5-Bamboo-Flooring
    • Skupina výrobkůdassoFlooring
    • Skupina produktůFoundation Strand Bamboo
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-08-20
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)0.5
    • Šířka (mm)5
    • Hloubka (mm)73
    Související
    • Hlavní materiálBambus
    • Vedlejší materiálDřevo
    • Vyrobeno vČína
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectPodlahy - Dřevěná podlaha
    • Klasifikace IFCFloor
    • Název UNSPSCWood flooring
    • Kód UNSPSC30161702
    • Kód Uniclass 2015EF_30_20
    • Popis Uniclass 2015Floors
    • Kód CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Číslo OmniClass23-15 17 00
    • Název OmniClassFloor Coverings
    • Kód CSI UniFormat IIB1010
    • Název CSI UniFormat IIFloor Construction