Publikovat produkty
DassoXTR Finished Decking 178mm
DassoXTR Finished Decking 178mm
DassoXTR Finished Decking 178mm
DassoXTR Finished Decking 178mm
DassoXTR Finished Decking 178mm
    dasso Group

    DassoXTR Finished Decking 178mm

    dassoXTR Fused Bamboo Decking is the superior choice for all exterior decking applications and has been used worldwide in many commercial and residential projects. Only two decking profiles are needed for your exterior decking application. A single grooved (G1) plank used as starter and ending plank and the G2 for the deck itself. All our deck planks also include our exclusive tongue & grooved end matched system to attach the planks seamlessly together.
    Specifikace
    • Material: Bamboo Species: Moso Bamboo Color: Espresso Size:1850mm*178mm*20mm Construction: Strand Face/bottom milling: Smooth/Reeded faces Sq.m. Per Bundle:47.42 Sq.m.Per Pallet: 853.55 Pre-primed: Yes - WOCA oil Finishes: Pre-primed - with Natural Oil Keywords: cladding, waterproof siding, clad, exterior cladding,commercial cladding, commercial siding
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaXD20-WG2-5TG-PSR-Bamboo-Decking
    • Skupina výrobkůdassoXTR Bamboo Classic Espresso
    • Skupina produktůdassoXTR Fused Bamboo Decking
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2023-08-17
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)20
    • Šířka (mm)178
    • Hloubka (mm)1850
    Související
    • Hlavní materiálBambus
    • Navrženo vČína
    • Vyrobeno vČína
    • Čistá hmotnost (kg)7.9
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Plošiny, desky a podlahy
    • Klasifikace IFCPrvek budovy
    • Kód CSI MasterFormat 201406 73 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Composite Decking

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Afrika Jižní Amerika Oceánie