Publikovat produkty
dassoXTR Finished Fence 100mm
dassoXTR Finished Fence 100mm
dassoXTR Finished Fence 100mm
dassoXTR Finished Fence 100mm
    dasso Group

    dassoXTR Finished Fence 100mm

    dassoXTR Lumbers and Panels are to be considered like unfinished lumber; it is S2S+RE2 (sides need to be planed). The material is not pre-primed so the user can finish it as they choose. Both lumbers and panels come oversized to trim in two different thickness: 20mm and 40mm. dassoXTR bamboo panels are ideal for creating outdoor furnishings for years of lasting beauty.
    Specifikace
    • Material: Bamboo Species: Moso Bamboo Color: Espresso Size:1860mm*100mm*30mm Construction: Strand Face/bottom milling: Smooth/Smooth faces Pre-primed: Yes - WOCA oil Finishes: Pre-primed - with Natural Oil Keywords: cladding, waterproof siding, clad, exterior cladding,commercial cladding, commercial siding
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaXF30-100-6FT-PSS-Bamboo-Fence
    • Skupina výrobkůdassoXTR Bamboo Classic Espresso
    • Skupina produktůdassoXTR Fused Bamboo Fence
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2023-08-17
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)30
    • Šířka (mm)100
    • Hloubka (mm)3050
    Související
    • Hlavní materiálBambus
    • Navrženo vČína
    • Vyrobeno vČína
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Dřevo
    • Klasifikace IFCPrvek budovy
    • Kód CSI MasterFormat 201432 31 29
    • Název CSI MasterFormat 2014Wood Fences and Gates

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Afrika Jižní Amerika Oceánie