Publikovat produkty
dassoXTR Unfinished Lumber 205mm
dassoXTR Unfinished Lumber 205mm
dassoXTR Unfinished Lumber 205mm
dassoXTR Unfinished Lumber 205mm
dassoXTR Unfinished Lumber 205mm
    dasso Group

    dassoXTR Unfinished Lumber 205mm

    dassoXTR Lumbers and Panels are to be considered like unfinished lumber; it is S2S+RE2 (sides need to be planed). The material is not pre-primed so the user can finish it as they choose. Both lumbers and panels come oversized to trim in two different thickness: 20mm and 40mm. dassoXTR bamboo panels are ideal for creating outdoor furnishings for years of lasting beauty.
    Specifikace
    • Material: Bamboo Species: Moso Bamboo Color: Espresso Size:1860mm*205mm*20mm Construction: Strand Face/bottom milling: Smooth/Smooth faces Sq.m. Per Bundle:47.66 Sq.m.Per Pallet: 857.93 Keywords: cladding, waterproof siding, clad, exterior cladding,commercial cladding, commercial siding
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaXL20-205-6FT-UAC-Bamboo-Lumber
    • Skupina výrobkůdassoXTR Bamboo Classic Espresso
    • Skupina produktůdassoXTR Fused Bamboo Lumber
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2023-08-17
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)20
    • Šířka (mm)205
    • Hloubka (mm)1860
    Související
    • Hlavní materiálBambus
    • Navrženo vČína
    • Vyrobeno vČína
    • Čistá hmotnost (kg)9.2
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Dřevo
    • Klasifikace IFCPrvek budovy
    • Kód CSI MasterFormat 201406 71 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Composite Lumber

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Afrika Jižní Amerika Oceánie