Publikovat produkty
DassoXTR Finished Cladding 137mm
DassoXTR Finished Cladding 137mm
DassoXTR Finished Cladding 137mm
DassoXTR Finished Cladding 137mm
DassoXTR Finished Cladding 137mm
DassoXTR Finished Cladding 137mm
    dasso Group

    DassoXTR Finished Cladding 137mm

    dassoXTR Fused Bamboo Cladding is the great choice in commercial exterior siding, where it ages naturally like wood. Our unique sheathing system with FasTrak offers the most appealing looking rain screen and cladding siding solution available. It reduces wastage and speeds up installation by 50%.
    Specifikace
    • Material: Bamboo Species: Moso Bamboo Color: Espresso Size:1850mm*137mm*18mm Construction: Strand Face/bottom milling: Smooth/Smooth faces Sq.m. Per Bundle:54.75 Sq.m.Per Pallet: 985.41 Pre-primed: Yes - WOCA oil Finishes: Pre-primed - with Natural Oil Keywords: cladding, waterproof siding, clad, exterior cladding,commercial cladding, commercial siding
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaXS18-SSL-5TG-PSS-Bamboo-Cladding
    • Skupina výrobkůdassoXTR Bamboo Classic Espresso
    • Skupina produktůdassoXTR Fused Bamboo Cladding
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2023-08-17
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)18
    • Šířka (mm)137
    • Hloubka (mm)1850
    Související
    • Hlavní materiálBambus
    • Navrženo vČína
    • Vyrobeno vČína
    • Čistá hmotnost (kg)5.5
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStěny - Opláštění
    • Klasifikace IFCPrvek budovy
    • Kód CSI MasterFormat 201409 72 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Wall Coverings

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Afrika Jižní Amerika Oceánie