Publikovat produkty
DassoXTR Finished Ceilings 100mm
DassoXTR Finished Ceilings 100mm
DassoXTR Finished Ceilings 100mm
DassoXTR Finished Ceilings 100mm
    dasso Group

    DassoXTR Finished Ceilings 100mm

    dassoXTR Soffit, Deck Skirting and Wainscoting are Pre-primed and specifically designed for interior and exterior use with no leaching and zero VOC. All Fused Bamboo are Class-A Fire rated. dassoXTR fused bamboo soffit, deck skirting and wainscoting are ideal for creating an elegance lasting beauty environment.
    Specifikace
    • Material: Bamboo Species: Moso Bamboo Color: Espresso Size:1850mm*100mm*12mm Construction: Strand Face/bottom milling: Smooth/Smooth faces Sq.m. Per Bundle:81.4 Sq.m.Per Pallet: 1465.2 Pre-primed: Yes - WOCA oil Finishes: Pre-primed - with Natural Oil Keywords: cladding, waterproof siding, clad, exterior cladding,commercial cladding, commercial siding
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaXSO12-100-5TG-PSS-Bamboo-Soffit
    • Skupina výrobkůdassoXTR Bamboo Classic Espresso
    • Skupina produktůdassoXTR Fused Bamboo Ceiling
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2023-08-17
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)12
    • Šířka (mm)100
    • Hloubka (mm)1850
    Související
    • Hlavní materiálBambus
    • Navrženo vČína
    • Vyrobeno vČína
    • Čistá hmotnost (kg)2.7
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Strop
    • Klasifikace IFCPrvek budovy
    • Kód CSI MasterFormat 201409 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Ceilings

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Afrika Jižní Amerika Oceánie