Publikovat produkty
Heavy-Duty Locking Weapon Racks

Heavy-Duty Locking Weapon Racks

Datum’s G2 36″ and 42″ Bi-Fold Door and Hinged Door Weapon Racks are designed to securely store weapons, gear, and other tactical equipment. The bi-fold door takes up less space than the traditional hinged door, making it ideal for areas with limited space.
Specifikace
  • Width: 36″ or 42″ Depth: 15″ Height: 48″, 64″, 72″, or 84″
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaheavy-duty-locking-weapon-racks
  • Skupina výrobkůWeapon Storage
  • Skupina produktůHeavy-Duty Lockin Weapon Racks
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-08-05
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Police & Skladování
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Kód ETIMEG017960
  • Název ETIMFurniture
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_50
  • Popis Uniclass 2015Furnishings
  • Kód CSI MasterFormat 201412 51 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Office Furniture
  • Číslo OmniClass23-21 13 00
  • Název OmniClassRetail and Office Equipment and Furnishings