Publikovat produkty
Locking Rotating Files

Locking Rotating Files

EZ2 Rotary Action File by Datum is a user-friendly, rotating storage system that maximizes available space. Its efficient design features shelves that spin 360 degrees and are accessible on both sides to increase productivity. Storage can be configured in the front and back of each unit, providing twice the storage space within the footprint of a single storage unit.
Specifikace
  • Width: 36-1/2″ (starter), 30-3/4″ (adder) Depth: 25″ 2 shelves: 30″ 3 shelves: 42″ 4 shelves: 51″ 5 shelves: 61-1/2″ 6 shelves: 72″ 7 shelves: 82-1/2″ 8 shelves: 93″
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotalocking-rotating-files
  • Skupina výrobkůFile Systems & Shelving
  • Skupina produktůLocking Rotating Files
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-08-05
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Police & Skladování
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Kód ETIMEG017960
  • Název ETIMFurniture
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_50
  • Popis Uniclass 2015Furnishings
  • Kód CSI MasterFormat 201412 51 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Office Furniture
  • Číslo OmniClass23-21 13 00
  • Název OmniClassRetail and Office Equipment and Furnishings